Udoben ročaj AX

Št. artikla: AX 2435500

Sprostite ročaj in ga preklopite naprej ter zavrtite, da odklenete ključavnico.

Št. artikla:
AX 2435500
Zasnova
Pripravljeno za ASSA ključavnico
Opis izdelka
Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico.
Material
Tlačno liti cink
Površinska obdelava
Prašno barvano
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za ovalni polcilindrični profil ASSA do skupne dolžine 26,9 mm
Za tip ohišja
AX with 3-point lock system
TE
TP pedestals
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,542 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177938205
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert ASSA
Dokumentacija
Instructions