Sprostite ročaj in ga preklopite naprej ter zavrtite, da odklenete ključavnico.
- Št. artikla:
- AX 2435600
- Zasnova
- Pripravljeno za sistem zaklepanja KESO/KABA
- Opis izdelka
- Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico.
- Material
- Tlačno liti cink
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Pripravljeno za profilne polcilindre KESO/KABA do skupne dolžine 42,5 mm in premera 22 mm
- Za tip ohišja
- AX with 3-point lock system
- TE
- TP pedestals
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,548 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert KESO / KABA
- Dokumentacija
- Instructions