Ključavnico odprete z zasukom ročaja.
- Št. artikla:
- AX 2537300
- Zasnova
- Za ključavnice in vložke ključavnic ter polcilindre
- Opis izdelka
- Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico. Pripravljeno za vgradnjo profilnih polcilindrov in ključavničnih vložkov (v skladu z DIN 18 252). Izvedbi ASSA in KESO/KABA sta pripravljeni za profilne polcilindre.
- Material
- Tlačno liti cink
Plastika - Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Pripravljeno za ključavnične vložke, izvedba A, vgradnja profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
- Za tip ohišja
- AX with sheet steel cam
- AX IT with cam lock
- KX E-Box
- VX partial door
- CX one-piece console
- Console CX
- CX desk unit
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,32 kg
- Bruto teža
- 0,324 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177938366
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- AX Mini-comfort handle, for AX and KX with padlock, cam, for lock inserts/semi-cylinders
- Dokumentacija
- Instructions