Ključavnico odprete z zasukom ročaja.
- Št. artikla:
- AX 2537400
- Zasnova
- Pripravljeno za ASSA ključavnico
- Opis izdelka
- Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico. Pripravljeno za vgradnjo profilnih polcilindrov in ključavničnih vložkov (v skladu z DIN 18 252). Izvedbi ASSA in KESO/KABA sta pripravljeni za profilne polcilindre.
- Material
- Tlačno liti cink
Plastika - Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Pripravljeno za ovalni polcilindrični profil ASSA do skupne dolžine 26,9 mm
- Za tip ohišja
- AX with sheet steel cam
- AX IT with cam lock
- KX E-Box
- VX partial door
- CX one-piece console
- Console CX
- CX desk unit
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,2 kg
- Bruto teža
- 0,278 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177938373
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert ASSA
- Dokumentacija
- Info sheet
- Instructions