Mini udobni ročaj AX

Št. artikla: AX 2537500

Odklenjen ročaj se prepogne naprej in zasuka, da se ključavnica odpre. KESO/KABA različica, pripravljena za polcilindrične ključavnice.

Št. artikla:
AX 2537500
Zasnova
Pripravljeno za sistem zaklepanja KESO/KABA
Opis izdelka
Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico. Pripravljeno za vgradnjo profilnih polcilindrov in ključavničnih vložkov (v skladu z DIN 18 252). Izvedbi ASSA in KESO/KABA sta pripravljeni za profilne polcilindre.
Material
Tlačno liti cink
Plastika
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za profilne polcilindre KESO/KABA do skupne dolžine 42,5 mm in premera 22 mm
Za tip ohišja
AX with sheet steel cam
AX IT with cam lock
KX E-Box
VX partial door
CX one-piece console
Console CX
CX desk unit
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,26 kg
Bruto teža
0,268 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177938380
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Opis izdelka
AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert KESO/KABA
Dokumentacija
Info sheet
Instructions