Za pritrditev pokrova na dno ohišja.
- Št. artikla:
- GA 9123000
- Opis izdelka
- Za pritrditev pokrova na spodnji del ohišja.
- Material
- Tlačno ulit aluminij
- Barva
- RAL 7001
- Obseg dobave
- 2 tečaja
8 vijakov - Primerno za
- Vrsta ohišja: GA
Višina: ≥ 120 mm
Globina: ≥ 80 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,05 kg
- Bruto teža
- 0,059 kg
- Carinska tarifna številka
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis izdelka
- GA Hinge, exterior
- Dokumentacija
- Info sheet