180° tečaj

Št. artikla: SZ 7824525

Za razširitev kota odpiranja vrat

Št. artikla:
SZ 7824525
Material
Tlačno liti cink
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Kot odpiranja vrat
140°
Opomba
Razred zaščite ohišja se lahko zniža.
Pri povezovanju ohišij morajo biti vrata na tečajih na isti strani.
Opomba za model št.
Razred zaščite ohišja se lahko zniža.
Ni za deljena vrata.
Pri povezovanju ohišij morajo biti vrata na tečajih na isti strani.
Suitable for door variant
Steklena aluminijasta vrata
Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana
Za tip ohišja
TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
TS IT
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,416 kg
Bruto teža
1,618 kg
Carinska tarifna številka
83021000
EAN
4028177302747
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Opis izdelka
DK-TS8 180° hinge, For glazed doors, TS, TS IT
Dokumentacija
Info sheet