180° tečaj za VX

Št. artikla: VX 8618335

Za povečanje kota odpiranja vrat na 180° brez strojne obdelave.

Št. artikla:
VX 8618335
Opis izdelka
Za povečanje kota odpiranja vrat na 180° brez mehanske obdelave.
Material
Precizno lito jeklo
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Kot odpiranja vrat
180°
Opomba
Pri povezovanju ohišij morajo biti vrata na tečajih na isti strani.
Montaža je mogoča brez mehanske obdelave vrat
Primerno za vgradnjo vrat do 900 N
Suitable for door variant
Vrata iz jeklene pločevine
Za tip ohišja
VX
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,696 kg
Bruto teža
0,742 kg
Carinska tarifna številka
83021000
EAN
4028177951372
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Opis izdelka
VX hinges 180°, precision-cast steel, colour: RAL 9005
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions