180° tečaj za VX

Št. artikla: VX 8618341

Za povečanje kota odpiranja vrat na 180° brez strojne obdelave.

Št. artikla:
VX 8618341
Opis izdelka
Za povečanje kota odpiranja vrat na 180° brez mehanske obdelave.
Material
Precizno lito jeklo
Površinska obdelava
Krom-baker-nikelj
Obseg dobave
Sestavni deli
Kot odpiranja vrat
180°
Opomba
Pri povezovanju ohišij morajo biti vrata na tečajih na isti strani.
Montaža je mogoča brez mehanske obdelave vrat
Primerno za vgradnjo vrat do 900 N
Suitable for door variant
Vrata iz jeklene pločevine
Vrata iz nerjavnega jekla
Za tip ohišja
VX
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,732 kg
Bruto teža
0,74 kg
Carinska tarifna številka
83021000
EAN
4028177954038
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Opis izdelka
VX 180° hinges, steel, surface finish: Chrome-copper-nickel
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Info sheet
Instructions