180° tečaj za AX, AX IT

Št. artikla: AX 2449010

Za povečanje kota odpiranja vrat na 180°.

Št. artikla:
AX 2449010
Opis izdelka
Za podaljšanje kota odpiranja vrat na 180°.
Material
Tlačno liti cink
Obseg dobave
Sestavni deli
Šablona za vrtanje
Kot odpiranja vrat
180°
Suitable for door variant
Vrata iz jeklene pločevine
Za tip ohišja
AX
AX IT
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,459 kg
Bruto teža
0,46 kg
Carinska tarifna številka
83021000
EAN
4028177925274
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Opis izdelka
AX 180° hinge
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Info sheet