Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, montažo vrat, vpenjanje in pritrjevanje kablov itd.
- Št. artikla:
- SZ 2325000
- Opis izdelka
- Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, pokrovov za zaščito kontaktov, vratnega okvirja, sistema za pritrjevanje in razbremenitev kablov itd.
- Tehnični podatki
- Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
- Aplikacije
- Za pritrditev
- Kabelski kanali
- Držalo za kabelski kanal
- Zaščitni pokrovi za zaščito kontaktov
- Oprema, nameščena na vratih
- Vpenjanje in pritrditev kabla
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- V vratih
- Navodila za sestavljanje
- Pri AE iz nerjavnega jekla je potreben dodaten perforiran montažni trak
- Opomba
- Odvisno od tipa AE bo morda treba podporne trakove odrezati na dolžino za določene izreze
- Za tip ohišja
- AE
- AE stainless steel
- Primerno za širino
- = 500 mm
= 1.000 mm - Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 3,6 kg
- Bruto teža
- 3,973 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177021266
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Support strip, for AE, for W: 500/1000 mm