Perforiran montažni trak za AE v nerjavnem jeklu

Št. artikla: SZ 2310076

Za namestitev podpornih letev za AE, ključavnic vrat za AE itd.

Št. artikla:
SZ 2310076
Tehnični podatki
Luknja s premerom 3,7 mm na vzorcu s 25 mm razmakom
Aplikacije
Za pritrditev
Podporni trakovi za AE
Držalo za vrata za AE
itd.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Priložene matice in nazobčane podložke
Dolžina
698 mm
Možnosti namestitve
Za navpično montažo na navojne vijake vrat
Za tip ohišja
AE stainless steel
Primerno za višino
= 760 mm
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
3,52 kg
Bruto teža
3,88 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177020948
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Perforated mounting strip, for AE in stainless steel, L: 698 mm, sheet steel, zinc-plated
Dokumentacija
Info sheet