Odlagalna miza za VX, TS, VX SE, TP, PC

Št. artikla: PS 4638600

Za enote za programiranje itd., pripravljeno za montažo na okvir vrat. Po potrebi se hitro zloži za servisiranje, kar zagotavlja maksimalno površino, po uporabi pa se lahko zloži za prihranek prostora.

Št. artikla:
PS 4638600
Opis izdelka
Za programirne naprave itd., pripravljeno za montažo na okvir vrat. Hitro odpiranje za servisiranje in velika površina; po uporabi se enostavno zloži za prihranek prostora.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Območje podpore
Širina: 413 mm
Globina: 400 mm
Za prilagoditeV vratih s širino
600 mm
Možnosti namestitve
Na cevnem okvirju vrat
Za zunanjo montažo na površine.
Nosilnost
največ 300 N
Območje podpore
Širina: 413 mm
Globina: 400 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
PC
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,471 kg
Bruto teža
3,671 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177107496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
PS Utility lectern, for VX, TS, VX SE, PC, for door width 600 mm
Dokumentacija
Info sheet