Miza za shemo ožičenja za VX, TS, VX SE, TP, PC

Št. artikla: PS 4120000

Omogoča shranjevanje načrtov ožičenja med odkrivanjem napak in vzdrževalnimi deli. Plošče z načrti ožičenja je mogoče razporediti v vrste glede na širino vrat. Namestitev se izvede na okvir vrat ali na perforacijo vrat.

Št. artikla:
PS 4120000
Opis izdelka
Za shranjevanje shem ožičenja med odpravljanjem napak in vzdrževalnimi deli. Plošče s shemami ožičenja je mogoče razporediti glede na širino vrat. Namestijo se na okvir ali podboj vrat.
Material
Odlagalna miza: polipropilen
Montažni nosilec: tlačno liti cink
Barva
Podobno RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Za prilagoditeV vratih s širino
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Možnosti namestitve
To število plošč s shemami vezja mora biti uporabljeno na okvirju vrat
Širina vrat 400/500 mm = 1 miza za načrt ožičenja
Širina vrat 600 mm = 2 mizi za načrt ožičenja
Širina vrat 800 mm = 2 ali 3 mize za načrt ožičenja
Širina vrat 1000 mm = 3 mize za načrt ožičenja
Mere
Širina: 210 mm
Višina: 365 mm
Globina: 24 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
TP
PC
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,84 kg
Bruto teža
0,86 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177091887
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Opis izdelka
PS Wiring plan lectern, for VX, TS, VX SE, PC, TP, for door width: 400 mm
Dokumentacija
Instructions