Za varno shranjevanje do 10 CD-jev/DVD-jev.
- Št. artikla:
- SZ 2446000
- Opis izdelka
- Pritrdi se na katerokoli ravno in čisto površino z dvostranskim lepilnim trakom. Varno shranjevanje CD-jev/DVD-jev, majhnih delov, kot so varovalke ali podobni predmeti. Največja kapaciteta: 10 CD-jev/DVD-jev.
- Material
- Poliamid
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Škatla za CD/DVD-je
Dvostranski lepilni trak - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,25 kg
- Bruto teža
- 0,31 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177023185
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis izdelka
- SZ CD/DVD box