Wiring plan pocket of sheet steel za podstavek VX, TS, VX SE, PC, TP

Št. artikla: SZ 4115500

Za pritrditev na cevne okvirje vrat na kateri koli višini.

Št. artikla:
SZ 4115500
Opis izdelka
Za pritrditev na okvir vrat na poljubni višini.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Višina odmika
210 mm
Širina odmika
355 mm
Za prilagoditeV vratih s širino
500 mm
Mere
Globina: 35 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,583 kg
Bruto teža
0,683 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177526303
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Opis izdelka
SZ Wiring plan pockets, for VX, TS, VX SE, PC, TP pedestal, sheet steel, for door width: 500 mm, D: 35 mm
Dokumentacija
Info sheet