Konvencionalne ključavnice na vratih lahko v primeru nevarnosti blokirajo evakuacijske poti. Ključavnica se ob pritisku samodejno sprosti in vrata se odprejo v obe smeri. V povezavi s tečaji, ki se odpirajo kotom 180°, to zagotavlja, da v primeru nevarnosti zaklenjena vrata ne blokirajo nobenih evakuacijskih poti.
- Št. artikla:
- SZ 8618425
- Opis izdelka
- Običajna držala za vrata lahko v nujnih primerih blokirajo evakuacijske poti. To držalo vrat se ob pritisku samodejno sprosti in vrata se odprejo v obe smeri. V kombinaciji s tečaji, ki se odprejo za 180°, to zagotavlja, da v nujnih primerih odprta vrata ne morejo blokirati evakuacijskih poti.
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Za tip ohišja
- VX
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,25 kg
- Bruto teža
- 0,308 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177958500
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX door stay for escape routes
- Dokumentacija
- Info sheet