Za individualno označevanje ali etiketiranje obstoječe omrežne infrastrukture. Magnetna površina omogoča prilagodljivo montažo na vse površine, ki so združljive z magneti.
- Št. artikla:
- DK 7950150
- Opis izdelka
- Za individualno identifikacijo in označevanje obstoječe omrežne infrastrukture. Magnetna površina omogoča prilagodljivo pritrditev na vse magnetne površine. Za nemagnetne površine so priloženi lepilni trakovi. Največja velikost nalepk je 130 x 50 mm.
- Aplikacije
- Označevanje ohišja
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,42 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- DK Alternate frame, magnetic
- Dokumentacija
- Additional instructions