Cevni okvir vrat za TS, TS IT

Št. artikla: DK 5501200

Za TS IT za zadnja vrata, navpično razdeljena, zaprta.

Št. artikla:
DK 5501200
Opis izdelka
Primerno za TS IT z zaprtimi, navpično razdeljenimi vrati iz jeklene pločevine in za TS ohišja s širino 400 mm.
Aplikacije
Za navpično montažo na navojne vijake vrat
Material
Cevni profil: jeklena pločevina
Kotni priključek: plastika
Površinska obdelava
Cevni del: pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Za tip ohišja
TS IT
TS
Primerno za širino
300 mm
Primerno za višino
2.000 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
6 kg
Bruto teža
6,5 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177678859
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Tubular door frame, for TS, TS IT, SE, with closed, vertical divided, sheet-steel doors, Two tubular door frames per door
Dokumentacija
Instructions