- Št. artikla:
- SZ 2501500
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Prašno barvano, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Za zunanjo namestitev običajno priporočamo dežno streho nad ohišjem ali režo med vrati in ohišjem za zaščito pred vdorom vode in UV sevanjem.
- Preizkusi IP razredov zaščite za zaščito pred vodo (2. kodna številka po IEC 60 529) niso enakovredni preizkusom ohišij, nameščenih na prostem ali v podobnih pogojih
- Glede na pogoje okolice bodo morda potrebni dodatni ukrepi
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
Širina: = 380 mm
Globina: = 210 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,308 kg
- Bruto teža
- 1,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177477049
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
-
SZ Rain canopy, for AE, for WD: 380x210 mm, Sheet steel