Dežna streha, jeklena pločevina za AE

Št. artikla: SZ 2511500

Reliable protection for outdoor siting – with water run-off to the rear. Material: Sheet steel, spray finished.

Št. artikla:
SZ 2511500
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Prašno barvano, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Za zunanjo namestitev običajno priporočamo dežno streho nad ohišjem ali režo med vrati in ohišjem za zaščito pred vdorom vode in UV sevanjem.
Preizkusi IP razredov zaščite za zaščito pred vodo (2. kodna številka po IEC 60 529) niso enakovredni preizkusom ohišij, nameščenih na prostem ali v podobnih pogojih
Glede na pogoje okolice bodo morda potrebni dodatni ukrepi
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Širina: = 600 mm
Globina: = 350 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,093 kg
Bruto teža
3,293 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177477063
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
SZ Rain canopy, for AE, for WD: 600x350 mm, Sheet steel