Dvodelna zasnova omogoča enostavno naknadno montažo, saj je za naknadno vgradnjo kabla potrebno samo odstraniti sprednji del plošče.
- Št. artikla:
- TS 7826865
- Opis izdelka
- Za zamenjavo standardne strehe. Opremljen z drsnim nosilcem na zadnji strani. Gumijasti vpenjalni profili na obeh straneh za pritrjujevanjev snopov in žic kablov. Simetrična zasnova okvirja omogoča stranski vhod kablov z vrtenjem strešne plošče. Dvodelna zasnova omogoča enostavno naknadno vgradnjo.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Širina: 800 mm
Globina: 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,711 kg
- Bruto teža
- 7,064 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177390256
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x600 mm, 2-part, For cable entry
- Dokumentacija
- Info sheet