Strešna plošča, prezračevana za TS, TS IT

Št. artikla: DK 7826869

Namesto standardne strehe, z in brez kabelskih uvodnic.

Št. artikla:
DK 7826869
Zasnova
Dvodelni z vhodom za kable
Opis izdelka
Za zamenjavo standardne strehe. Strešna plošča z višino 72 mm, prezračevalne odprtine po celotnem obodu, vpenjalni profili za vhod kablov. Dvodelna zasnova za vhod kablov omogoča enostavno naknadno vgradnjo.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
TS IT
Širina: 800 mm
Globina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,909 kg
Bruto teža
9,378 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177390218
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x600 mm, 2-part, For cable entry