Namesto standardne strehe, z in brez kabelskih uvodnic.
- Št. artikla:
- DK 7826889
- Zasnova
- Dvodelni z vhodom za kable
- Opis izdelka
- Za zamenjavo standardne strehe. Strešna plošča z višino 72 mm, prezračevalne odprtine po celotnem obodu, vpenjalni profili za vhod kablov. Dvodelna zasnova za vhod kablov omogoča enostavno naknadno vgradnjo.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
TS IT
Širina: 800 mm
Globina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 10,999 kg
- Bruto teža
- 11,578 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177345423
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x800 mm, 2-part, For cable entry