Prirobnice za kabelske vhode za strešne panele, z metričnimi luknjami, tesnilnimi membranami, vstopnimi šobami ali tesnilom.
- Št. artikla:
- SV 9665760
- Zasnova
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Opis izdelka
- Za enostaven in varen vhod kablov v strešno območje.
- Material
- Izolacijski material
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- S tesnilom
- Število metričnih izrezov
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63 - Mere
- Širina: 250 mm
Globina: 160 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,25 kg
- Bruto teža
- 0,281 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SV Cable entry gland, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, insulating material