Prirobnice za kabelske vhode za strešne panele, z metričnimi luknjami, tesnilnimi membranami, vstopnimi šobami ali tesnilom.
- Št. artikla:
- SV 9665770
- Zasnova
- s tesnilnimi membranami 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Opis izdelka
- Za enostaven in varen vhod kablov v strešno območje.
- Material
- Izolacijski material
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- S tesnilom
- Mere
- Širina: 250 mm
Globina: 160 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,3 kg
- Bruto teža
- 0,341 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SV Cable entry gland, with sealing membranes, 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, insulating material