Zanesljiva zaščita za zunanjo namestitev – z odtekanjem vode na zadnji strani. Material: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304).
- Št. artikla:
- SZ 2362000
- Opis izdelka
- Zanesljiva zaščita za zunanjo namestitev z zadnjim odvajanjem vode. Enostavna naknadna vgradnja.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 240
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Za zunanjo namestitev običajno priporočamo dežno streho nad ohišjem ali režo med vrati in ohišjem za zaščito pred vdorom vode in UV sevanjem.
- Preizkusi IP razredov zaščite za zaščito pred vodo (2. kodna številka po IEC 60 529) niso enakovredni preizkusom ohišij, nameščenih na prostem ali v podobnih pogojih
- Glede na pogoje okolice bodo morda potrebni dodatni ukrepi
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE stainless steel
Širina: = 500 mm
Globina: = 210 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,585 kg
- Bruto teža
- 1,78 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177022096
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- SZ Rain canopy, for AE, for WD: 500x210 mm, Stainless steel 1.4301
- Dokumentacija
- Info sheet