Izdelek poteče dne: 30. jan. 2020
- Št. artikla:
- CM 5001350
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Prašno barvano, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Za zunanjo namestitev običajno priporočamo dežno streho nad ohišjem ali režo med vrati in ohišjem za zaščito pred vdorom vode in UV sevanjem.
- Preizkusi IP razredov zaščite za zaščito pred vodo (2. kodna številka po IEC 60 529) niso enakovredni preizkusom ohišij, nameščenih na prostem ali v podobnih pogojih
- Glede na pogoje okolice bodo morda potrebni dodatni ukrepi
- Primerno za
- Vrsta ohišja: CM
Širina: = 1.000 mm
Globina: = 400 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8,15 kg
- Bruto teža
- 8,579 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177526280
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis izdelka
- CM Rain canopy, for CM, for WD: 1000x400 mm, Sheet steel
- Dokumentacija
- Info sheet