Strešna plošča IP 2X z odprtino za prezračevanje za TS

Št. artikla: SV 9660255

Za ohišja brez strešne plošče in za zamenjavo standardne strehe v drugih TS ohišjih.

Št. artikla:
SV 9660255
Aplikacije
Za ohišja brez strešne plošče in v zameno za standardno streho v drugih TS ohišjih.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Build-up height
72 mm
Primerno za
Širina: = 1.000 mm
Globina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,434 kg
Bruto teža
9,931 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177464964
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
SV Roof plate, WD: 1000x600 mm, IP 2X, for TS, H: 72 mm, with ventilation hole