Za ohišja brez strešne plošče in za zamenjavo standardne strehe v drugih TS ohišjih.
- Št. artikla:
- SV 9671546
- Aplikacije
- Za ohišja brez strešne plošče in v zameno za standardno streho v drugih TS ohišjih.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 3
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Širina: = 400 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,1 kg
- Bruto teža
- 2,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177544284
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- SV Roof plate, WD: 400x600 mm, for TS, for cable entry gland