Tlačni čepi za strešno ploščo

Št. artikla: SV 9674790

Za pretvorbo strešne plošče IP 55 v strešno ploščo z razbremenitvijo tlaka.

Št. artikla:
SV 9674790
Opis izdelka
Za pretvorbo strešne plošče IP 55 v strešno ploščo z razbremenitvijo tlaka. Funkcija razbremenitve tlaka je nujno potrebna za skladnost z zahtevami glede varnosti pred obločnim stikom v skladu z IEC/TR 61641. Po namestitvi tlačnih pokrovčkov je dosežena stopnja zaščite IP 54.
Material
Poliamid
Obseg dobave
4 opozorilne nalepke
Opomba
Za eno strešno ploščo sta potrebna 2 tlačna čepa in 1 opozorilna nalepka
Mejne vrednosti za skladnost z varnostjo pred obločnim stikom so odvisne od uporabljenega sistema zbiralnih sponk
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,072 kg
Bruto teža
0,083 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
Opis izdelka
SV Pressure stopper, for roof plates
Dokumentacija
Info sheet