Strešna plošča IP 55, zaprta za VX, VX IT

Št. artikla: SV 9681680

Za ohišja brez strešne plošče in za zamenjavo standardne strehe v drugih ohišjih.

Št. artikla:
SV 9681680
Opis izdelka
Za ohišja brez strešne plošče, kot tudi za zamenjavo s standardno streho.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Širina: = 800 mm
Globina: = 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11 kg
Bruto teža
11,28 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177954076
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
SV roof plate, WD: 800 x 1000 mm, IP 55, for VX, VX IT
Dokumentacija
Instructions