Strešna plošča IP 2X z odprtino za prezračevanje za VX, VX IT

Št. artikla: SV 9681846

Za ohišja brez strešne plošče in za zamenjavo standardne strehe v drugih ohišjih.

Št. artikla:
SV 9681846
Opis izdelka
Za ohišja brez strešne plošče, kot tudi za zamenjavo s standardno streho.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Build-up height
72 mm
Primerno za
Širina: = 400 mm
Globina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,38 kg
Bruto teža
4,88 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177926738
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
VX Roof plate, Wdepth 400x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
Dokumentacija
Instructions