Strešna plošča IP 2X z odprtino za prezračevanje za VX, VX IT

Št. artikla: SV 9681888

Za ohišja brez strešne plošče in za zamenjavo standardne strehe v drugih ohišjih.

Št. artikla:
SV 9681888
Opis izdelka
Za ohišja brez strešne plošče, kot tudi za zamenjavo s standardno streho.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Build-up height
72 mm
Primerno za
Širina: = 800 mm
Globina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,05 kg
Bruto teža
11,04 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177926660
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
VX Roof plate, Wdepth 800x800 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
Dokumentacija
Instructions