Za ohišja brez strešne plošče in za zamenjavo standardne strehe v drugih ohišjih.
- Št. artikla:
- SV 9681596
- Opis izdelka
- Za ohišja brez strešne plošče, kot tudi za zamenjavo s standardno streho.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Number of required cable entry glands
- 6
- Primerno za
- Širina: = 850 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5 kg
- Bruto teža
- 5,4 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 20,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177926585
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- VX Roof plate, Wdepth 850x600 mm, for cable entry glands
- Dokumentacija
- Instructions