Za zaključek stranice zgornjega modula ali povezanega sistema.
- Št. artikla:
- VX 8618541
- Opis izdelka
- Za stransko zapiranje dodatnega modula ali vrste povezanih kombinacij.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- lakirano, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Višina: = 200 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,7 kg
- Bruto teža
- 3,42 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- VX Side panel for top module
- Dokumentacija
- Instructions