Razširitveni modul za VX

Št. artikla: VX 8618501

Kot kabelski prostor za dovod kablov od zgoraj ali za distribucijo električne energije s sistemi zbiralnih sponk v povezana ohišja. Za zaključek na vrhu se uporablja standardni pokrov.

Št. artikla:
VX 8618501
Opis izdelka
Kot prostor za napeljavo kablov za dovod kablov od zgoraj ali za distribucijo električne energije s sistemi zbiralnih sponk med povezanimi ohišji. Za zapiranje zgornjega dela se uporablja standardna strešna plošča.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
lakirano, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Modul okvirja
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
8 zadrževalnikov z avtomatskim izenačevanjem potencialov
Sestavni deli
Mere
Višina: 200 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: = 600 mm
Globina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,8 kg
Bruto teža
11,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177957619
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
VX Top mounting module, for WD: 600x600 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions