Kot kabelski prostor za dovod kablov od zgoraj ali za distribucijo električne energije s sistemi zbiralnih sponk v povezana ohišja. Za zaključek na vrhu se uporablja standardni pokrov.
- Št. artikla:
- VX 8618521
- Opis izdelka
- Kot prostor za napeljavo kablov za dovod kablov od zgoraj ali za distribucijo električne energije s sistemi zbiralnih sponk med povezanimi ohišji. Za zapiranje zgornjega dela se uporablja standardna strešna plošča.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- lakirano, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Modul okvirja
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
8 zadrževalnikov z avtomatskim izenačevanjem potencialov
Sestavni deli - Mere
- Višina: 200 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: = 1.000 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 14,54 kg
- Bruto teža
- 15,9 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177957596
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- VX Top mounting module, for WD: 1000x600 mm
- Dokumentacija
- Instructions