Očesni vijaki za VX, TS, VX SE

Št. artikla: SZ 4568000

Za transport ohišij z žerjavom, če niso vključena v dobavo.

Št. artikla:
SZ 4568000
Opis izdelka
Za transport ohišij z žerjavom, če ni vključeno v obseg dobave.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano C 15 E
Obseg dobave
4 očesni vijaki
4 nazobčane varovalne podložke A 12,5
Mere
Navoj: M12
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,512 kg
Bruto teža
0,66 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177103122
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Opis izdelka
SZ Eyebolt, for TS, SE, Sheet steel, zinc-plated
Dokumentacija
Info sheet
Instructions