Očesni vijaki za AX, AE

Št. artikla: AX 2509010

Za transport ohišij z žerjavom, z ojačitveno ploščo.

Št. artikla:
AX 2509010
Opis izdelka
Za transport ohišij z žerjavom, z ojačitvenimi ploščami za oporo spodaj.
Obseg dobave
Očesni vijaki
Ojačitvena plošča
Mere
Navoj: M12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
AE
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,62 kg
Bruto teža
0,66 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177938298
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Opis izdelka
AX Eyebolts
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Info sheet