Sistem prostostoječih ohišij VX SE

Ker so enostavne rešitve pogosto najboljše rešitve

Sistem prostostoječih ohišij VX SE

Ker so enostavne rešitve pogosto najboljše rešitve

Zakaj bi stvari dodatno zapletali? Z VX SE Rittal ponuja pametno kombinacijo sistemskih ohišij in samostoječe tehnologije stojala, ki združuje številne prednosti za povečanje vaše produktivnosti.

Ali je ohišje AX premajhno, VX25 pa preveliko za vaše potrebe?

Sistem prostostoječih ohišij VX SE je učinkovita alternativa, ko so kompaktna ohišja AX premajhna, sistemska ohišja VX25 pa prevelika.

Sistem prostostoječih ohišij VX SE – rešitev

Izkoristite prednosti VX SE za vaše aplikacije:

  • Lažje naročanje in namestitev zaradi trdne zasnove stranskih plošč in strehe
  • Okvir iz enega kosa za največjo stabilnost in torzijsko trdnost
  • Visoka stopnja zaščite do IP 66/NEMA 4 ali 4X
  • Pametna zasnova ohišja iz enega kosa zagotavlja dobre EMC lastnosti
  • Popolnoma kompatibilen prehod iz sistema VX na VX SE v razmerju 1:1
  • Enaka ponudba dodatne opreme kot pri VX
  • Široka izbira dimenzij do širine 1800 mm, ki lahko nadomesti do tri ohišja
  • Z globino 300 mm so odlična za uporabo v majhnih zaprtih prostorih

Sistem prostostoječih ohišij VX SE – Ker so enostavne rešitve pogosto najboljše rešitve.

12. jan. 2021

Samostoječa ohišja ponujajo več enostavnosti

Povezovalna ohišja se pogosto uporabljajo kot samostoječa, vendar to ni vedno najboljši pristop. Prednosti samostoječih ohišij, kot je Rittal VX SE, so bile pogosto spregledane.

Prilagodljiva proizvodnja

Ohišja VX SE se lahko enostavno obdelajo v Rittal tovarni.

Uporabite lastne razvojne podatke in naročite ohišja z izrezi, npr. za hladilne enote, ventilatorje in filtre ali kabelske uvodnice in tako povečajte učinkovitost lastnega proizvodnega procesa.

Aplikacije

Sistem prostostoječih ohišij VX SE je vsestranski, tako kot so vsestranski tudi naši uporabniki!

Za svoje projekte na različnih področjih izkoristite številne prednosti ohišij VX SE, kot so visoka stopnjo zaščite, različne dimenzije od 300 mm globine do 1800 mm širine, različne možnosti materialov, preprosto delovanje in obsežna ponudba dodatne...

Orodje za pretvorbo

Sistem prostostoječih ohišij SE 8 do VX SE

Orodje za pretvorbo omogoča hiter in enostaven prehod z ohišij in elementov za SE 8 na nova ohišja VX SE.