Pretože energetická revolúcia čoraz viac naberá na obrátkach, zvyšuje sa tlak na náklady v energetickom sektore. Zároveň je potrebné rozšírenie inteligentnej siete, aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok. Rastú požiadavky na štandardizované riešenia, ktoré je možné flexibilne prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. Energetický systém budúcnosti je digitálny a je založený na spoľahlivých a udržateľných komponentoch.
Dokonalé nástroje pre vašu vlastnú energetickú revolúciu
Spoločnosť Rittal podporuje energetický priemysel prispôsobeným portfóliom pre aplikácie, ako sú veterné turbíny a fotovoltaické systémy, ktoré vďaka robustným krytom a koordinovanej koncepcii riadenia klímy vydržia všetky podmienky prostredia.
- Vďaka flexibilnému, škálovateľnému modulárnemu systému, ktorý obsahuje skrine , klimatizáciu arozvod energie
- Thanks to robustné skrine vyrobené z prvotriednych materiálov s povrchovou úpravou striekania odolným proti UV žiareniu a vysokými kategóriami ochrany
- S vhodným priestorom pre inštalácia vo vnútri skrine(19”); batérie plus lišty a police pre vysoké zaťaženie pre iné varianty batérií
- Vďaka globálnej použiteľnosti s testovanými riešeniami a schváleniami vyhovujúcimi štandardmi
- Vďaka riešeniu na kontrolu klímy Rittal s až o 75% nižšou spotrebou energie a maximálnou flexibilitou v dôsledku schopnosti multi-voltage
- Vďaka vývoju štandardne vyhovujúcich riešení IIoT pre sieťové stroje a zariadenia, ako sú inteligentné senzory na monitorovanie skrine
- Vďaka konceptu inteligentných služieb na zvýšenie dostupnosti systému a efektívnosti služieb, ktoré sú vhodné pre budúcnosť
- Vďaka našej inteligentnej architektúre modulárneho systému pozostávajúcej zo skrine, distribúcie energie, riadenia klimatizácie a IT infraštruktúry
- Vďaka globálnej dostupnosti a rýchlej dodávke sériových produktov zo skladu
- Vďaka procesným analýzam a konzultáciám za vlastné riešenia