Udržať optimálnu teplotu v priemyselných rozvádzačoch alebo IT infraštruktúre je kľúčové pre zabezpečenie dlhej životnosti a spoľahlivosti komponentov. Spoločnosť Rittal, ako globálny líder v oblasti rozvádzačovej techniky a priemyselnej klimatizácie, ponúka rozsiahle portfólio riešení pre efektívne chladenie.
V tomto článku vám prinášame užitočný prehľad, ktorý vám pomôže zorientovať sa v ponuke možností a uľahčí vám výber chladiacej jednotky pre vašu konkrétnu prevádzku.
1. Chladiace jednotky (Aktívne chladenie)
Aktívne chladiace jednotky Rittal sú navrhnuté pre aplikácie, kde môže byť okolitá teplota vyššia ako požadovaná vnútorná teplota rozvádzača. Rozdeľujeme ich do viacerých kategórií podľa výkonu a špecifických funkcií, pričom vlajkovou loďou sú inovatívne modelové rady Blue e+.
Rad Blue e+
Blue e+ predstavuje technologický vrchol v oblasti energetickej efektivity. Tieto jednotky využívajú unikátnu hybridnú technológiu, ktorá spája klasický kompresor s tepelnou trubicou (heat pipe). Keď je okolitá teplota dostatočne nízka, systém dokáže chladiť pasívne, vďaka čomu dosahuje priemernú úsporu energie až 75 %.
- Hlavné výhody: Zásadná úspora energií, flexibilita vďaka podpore rôznych napätí (multi-voltage) umožňujúca celosvetové využitie a jednoduchá integrácia do systémov údržby cez IoT rozhranie.
- Vhodné pre: Rozsiahle výrobné linky, štandardné priemyselné prostredie a rozvádzačové skrine s vysokou tepelnou stratou (výkonový rozsah 1,6 kW až 5,8 kW).
Rad Blue e+ S
Najnovšia séria Blue e+ S prináša overenú úspornú technológiu a inteligentné funkcie z väčších modelov aj do nižších výkonnostných tried (300 W až 1 000 W). Pri jej vývoji bol kladený dôraz na udržateľnosť, čo podčiarkuje použitie ekologickejšieho chladiva R-513A.
- Hlavné výhody: Extrémne kompaktné rozmery, minimalizovaná uhlíková stopa, integrované smart funkcie a priama vizuálna kontrola stavu jednotky vďaka LED svetelnému pásu (optickým vláknam).
- Vhodné pre: Menšie samostatné stroje, riadiace skrinky a aplikácie vyžadujúce kompaktné chladenie.
Okrem týchto základných verzií ponúka Rittal aj špeciálne upravené modely pre špecifické odvetvia: Blue e+ Outdoor pre vonkajšie inštalácie (odolnosť v teplotách od -30 °C do +60 °C a krytie IP56), Blue e+ IT určené na chladenie rackových IT skríň a serverovní, a rad Blue e+ Dynamic s DNV certifikáciou pre použitie v námornom priemysle, kde dochádza k silným vibráciám.
2. Výmenníky tepla (vzduch/vzduch a vzduch/voda)
Ak nepotrebujete plnohodnotné kompresorové chladenie alebo vaša prevádzka už disponuje vodnou infraštruktúrou, výmenníky tepla ponúkajú mimoriadne efektívne chladenie pre priemysel.
- Výmenníky vzduch/vzduch: Sú ideálne v čistom prostredí, kde je okolitý vzduch prirodzene chladný, no kvôli zabezpečeniu izolácie ho nie je možné pustiť priamo k elektronike (napr. na predchádzanie vzniku prachu vnútri skrine).
- Výmenníky vzduch/voda: Predstavujú dokonalé riešenie do veľmi náročných a znečistených prevádzok (ako sú lakovne alebo zlievárne). Disponujú vysokým stupňom krytia a teplo odvádzajú cez centrálny vodný okruh, čo znamená, že neohrievajú okolitý vzduch v hale.
3. Kvapalinové chillery
Chillery slúžia na prípravu a centrálnu distribúciu chladiaceho média (vody alebo glykolovej zmesi). K dispozícii sú osvedčené série ako TopTherm, ale aj moderné chillery Blue e+.
- Vhodné pre: Kvapalinové chladenie nachádza uplatnenie v aplikáciách s vysokou tepelnou záťažou, napríklad pri priamom chladení nástrojov, vretien obrábacích centier alebo zváračských agregátov. Je tiež hlavným zdrojom chladu pre sústavu výmenníkov vzduch/voda rozmiestnených po výrobnej hale.
Na čo myslieť pri výbere správneho riešenia?
Aby chladiaci systém fungoval spoľahlivo a bez výpadkov, je pri výbere dôležité zohľadniť niekoľko kľúčových faktorov:
- Tepelná strata zariadení: Výkon jednotky musí zodpovedať teplu, ktoré vygenerujú komponenty vo vnútri rozvádzača. Poddimenzovaný výkon vedie k prehrievaniu meničov či relé, kým výrazné predimenzovanie môže spôsobiť nežiaducu kondenzáciu.
- Typ prostredia: Úroveň prašnosti, prítomnosť oleja vo vzduchu alebo extrémne teploty ovplyvňujú výber technológie. Do veľmi prašného prostredia sú ideálne výmenníky vzduch/voda. Pre vonkajšie umiestnenie rozvádzača je určený rad Outdoor.
- Dostupný priestor: Rittal ponúka možnosti pre nástennú montáž (zvonku či formou čiastočného a úplného zapustenia dverí) i strešnú montáž. Pokiaľ vás obmedzuje priestor, modely Blue e+ S vás potešia svojou kompaktnosťou.
- Požiadavky na pripojenie: V moderných automatizovaných prevádzkach je pre inžinierov kľúčová konektivita. Využitie IoT rozhrania umožní prepojenie s riadiacimi systémami, prediktívnu údržbu.a neustály prehľad o stave jednotky prostredníctvom aplikácie.
Záver
Výber optimálneho chladenia je strategickým rozhodnutím, ktoré výrazne ovplyvní spoľahlivosť vašej technológie a celkovú spotrebu energie. Moderné chladiace jednotky Rittal s hybridnou technológiou udávajú trend vo svete klimatizácie rozvádzačov a urýchľujú návratnosť investície vďaka úspore energie a zamedzeniu výpadkov.
Ak potrebujete poradiť s návrhom vhodného riešenia, obráťte sa na našich odborníkov alebo využite konfiguračné nástroje na stránke www.rittal.sk.
Ak máte na nás akúkoľvek otázku, kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme.