Zvýšte svoju efektivitu a zároveň chráňte životné prostredie pomocou našich energeticky úsporných a ekologických klimatizačných systémov pre rozvádzače a stroje.
Priemyselné klimatizácie
Riešenie klimatizačných systémov pre rozvádzače a stroje
Chladenie rozvádzačov v priemysle a IT
Správna teplota je základom bezpečnej, výkonnej a dlhodobo spoľahlivej prevádzky elektrických rozvádzačov, strojov aj IT infraštruktúry. Rittal ponúka komplexné portfólio klimatizačných riešení – od chladenia okolitým vzduchom, chladiacich jednotiek a kvapalinového chladenia až po IT chladenie, vykurovanie, vonkajšie klimatizačné riešenia a inteligentný monitoring.
Vďaka energeticky úsporným technológiám pomáha Rittal znižovať prevádzkové náklady, chrániť citlivé komponenty pred prehriatím a zároveň podporovať udržateľnejšiu priemyselnú prevádzku. Riešenia sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili rôznym aplikáciám – od jednotlivých rozvádzačov až po komplexné výrobné a dátové prostredia.
Ktoré klimatizačné riešenie je pre vás vhodné?
Každá aplikácia má iné požiadavky na teplotu, prostredie, výkon aj údržbu. Preto Rittal ponúka viacero typov klimatizačných riešení – od ekonomického chladenia okolitým vzduchom cez chladiace jednotky až po výkonné kvapalinové chladenie pre náročné priemyselné aplikácie.
| Riešenie | Kedy je vhodné? | Hlavné výhody | Čo treba zvážiť? |
| Chladenie okolitým vzduchom | Ak je okolitý vzduch relatívne čistý a jeho teplota je nižšia než požadovaná teplota vo vnútri rozvádzača. | Ekonomické odvádzanie tepelnej záťaže, jednoduché riešenie pre menej náročné aplikácie. | Účinnosť závisí od teploty a čistoty okolitého prostredia. |
| Chladiace jednotky | Ak potrebujete stabilnú vnútornú teplotu rozvádzača nezávisle od teploty okolia. | Udržiavajú konštantnú teplotu, umožňujú prispôsobiť vedenie vzduchu a vďaka oddeleným okruhom zabraňujú prenikaniu prachu do skrine. | Vhodné pri vyšších nárokoch na spoľahlivosť, ochranu komponentov a stabilitu prevádzky. |
| Kvapalinové chladenie | Pri vysokej tepelnej záťaži, napríklad pri chladení výrobných procesov, strojov alebo odvádzaní stratového výkonu z rozvádzačov cez výmenník vzduch/voda. | Vysoký chladiaci výkon, efektívne odvádzanie tepla, vhodnosť pre náročné aplikácie | Zvyčajne si vyžaduje komplexnejší návrh systému a posúdenie konkrétnych prevádzkových podmienok. |
Máte otázky?
Či už sa plánujete dozvedieť viac o chladení rozvádzačov alebo o legislatívnych zmenách pre používanie fluórovaných skleníkových plynov (F‑gas), ktoré prichádzajú do platnosti od 1.1.2027, kontaktujte nás, radi vám odpovieme!