Systém řadových skříní VX25 podle specifikace pro závody v USA

Obj. č.: VX 7993517

Koncernová skříň, vč. 200 mm podstavce bez montážní desky, k instalaci systému kabelového zapojení. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Obj. č.:
VX 7993517
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech
Zadní stěna
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
bez montážní desky
Podstavec, výška 200 mm, skládající se ze: 4 rohových dílů podstavce z ocelového plechu, vpředu a vzadu s uzavřeným krytem 8660.02X, zboku s uzavřenými kryty 8660.043
Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky
Dveře nahoře s EMC plochým zemnicím páskem 2412.316 uzemněné na konstrukci skříně pomocí vkládací matice
Komfortní rukojeť 8618.240 s integrovaným zámkem E1, dodává se bez klíčů (volně přiloženo)
2 podlahové upevňovací příchytky 8660.100 (volně přiložené)
Systémové svítidlo LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez zásuvky, namontované vpředu nahoře
Dveře z ocelového plechu, jednodílné, plné, zavěšení dveří vpravo, 180° závěsy
Trojdílné pozinkované podlahové plechy, s výřezem pro zavedení kabelů a nasazenou kartáčovou lištou
Počet dveří
2
Základní materiál
Ocelový plech
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Výška včetně podstavce
2 200 mm
Provedení uzávěru
3-bodový uzavírací systém
se zámkem VW E1
Balení
1 ks
Netto hmotnost
113,6 kg
Brutto hmotnost
118,6 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177960077
Na stiahnutie
White Paper
Dokumentácia
Data sheets