- Obj. č.:
- AX 2262150
- Prevedenie
- Nástenná skriňa IT
- Materiál
- Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
- Rozsah dodávky
- Stenový diel: prírubová doska uzavretá, horná a dolná
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž
Dizajnové presklené dvere
Zámok stredného dielu: 3 mm Doppelbart
Zámok dizajnových presklených dverí: bezpečnostný zámok 3524 E
Komfortná rukoväť pre zámkové vložky a 2-bodové zamykanie
- Výškové moduly
- 21 U
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.012 mm
Hĺbka: 573 mm
- Inštalačná hĺbka
- 520 mm
- Svetlé rozmery
- Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 951 mm
- Hĺbka otočného dielu
- 416 mm
- Hĺbka nástenného dielu
- 135 mm
- Počet uzáverov
- 1
- Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Základný materiál
- Sheet steel
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: 2-bodové zamykanie
Vložka uzáveru: Komfortná rukoväť a dvojbodová aretácia
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 50 kg
- Brutto hmotnosť
- 52,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 208,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177982963
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
AX nástenná skriňa, 3-dielna, ŠxVxH 600x1012x573 mm, 21 U, bočnica: uzavretá prírubová doska hore a dole, s komfortnou rukoväťou