- Obj. č.:
- DK 7463100
- Prevedenie
- E-2000 Duplex = 6 montážnych miest
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Patch panel
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Základný materiál
- Sheet steel
- pre spojky pre optické káble
- SC
- E-2000
- E-2000 duplex
- Počet montážnych miest
- Single: Duplex: 12
6
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,16 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,191 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
-
DK patch panel, pre malé rozvádzače pre optické káble, 12/6 x typ: SC, E-2000, E-2000-Duplex, oceľový plech, RAL 7035