- Obj. č.:
- DK 7391000
- Materiál
- Profilový rám, podstavec: ocelový plech
Nohy: zinkový tlakový odlitek
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Profilový rám, podstavec: RAL 7035
Kryt, nožičky: RAL 5018
- Rozsah dodávky
- Profilový rám odolný proti torzní deformaci s 482,6mm (19") děrováním
Stabilní podstavec s integrovanými nohami s možností ukotvení v podlaze bez krytů noh
Montážní příslušenství
- Rozměry
- Šířka: 550 mm
Výška: 1.500 mm
Hloubka: 750 mm
- Výškové moduly
- 31 U
- Výškové moduly
- 31 U
- Vzdálenost ke druhé upevňovací rovině, rastr 50 mm
- 150 ‐ 350 mm
- Rozměrový rastr mezi upevňovacími rovinami
- 50 mm
- Zatížitelnost 19" rovin
- 1 500 N
- Poznámka
- Druhou upevňovací rovinu objednejte samostatně
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 16,781 kg
- Brutto hmotnost
- 17,664 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 67,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177129795
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Popis výrobku
-
Data Rack 19'' 31U