Transpondérová čtečka pro CMC III

Obj. č.: IT 7030230

Čtečky pro kontrolované otvírání dveří pomocí transpodérové čtečky.

Obj. č.:
IT 7030230
Provedení
Transpondérová čtečka
Popis výrobku
Čtečka transpondérů CMC III, pro odemčení dveří rozváděče či místnosti pomocí přístupové karty, připojení k CMC III Procesorové jednotce díky sběrnici CAN-Bus CMC III.
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody
Oblasti použití
Pro montáž na dveřích skříně nebo vedle vstupních dveří do místnosti.
Popis funkce
Dveře se uvolní po autentizaci uživatelem.
Přístupová práva lze nastavit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
Napájení elektrickou energií zajišťuje připojení k přístupové jednotce CMC III CAN-Bus.
Materiál
Plast
Barva
Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005
Rozsah dodávky
Transpondérová čtečka
Přívodní kabel
Návod k obsluze
Prvek pro optické vyrovnání prosklených dveří TS 8
Montážní materiál
3 transpondérové karty
Délka přívodního kabelu
3 m
Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
16
Počet účastníků PU Compact (max.)
2
Počet účastníků PU (max.)
16
Poznámka
Max. 5 účastníků na PU při napájení přes PoE
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
Rozměry
Šířka: 50 mm
Výška: 190 mm
Hloubka: 25 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,25 kg
Brutto hmotnost
0,296 kg
Číslo celní sazby
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMCIII Čtečka transpondérů
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Návod
Stručný návod
Dokumentácia
Graphics