Večja hladilna moč. Dodatno je mogoče vzpostaviti pomožni sistem ali zmanjšati porabo električne energije.
- Obj. č.:
- SK 3313016
- Provedení
- pro LCP Rack/Inline CW
- Popis výrobku
- Pro zvýšení chladicího výkonu lze do LCP dodatečně namontovat přídavné ventilátorové moduly. Dodatečnou integrací lze rovněž dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon LCP.
- Výhody
- Lze připojit během provozu
- Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
- Popis funkce
- Při montáži modulů ventilátorů do LCP se zvýší aerodynamický výkon a tím i chladicí výkon příslušné varianty. Při dostatečném chladicím výkonu lze dodatečně namontované moduly ventilátorů využít k zajištění redundance. Díky dodatečné instalaci ventilátorů nad rámec potřebného množství vzduchu lze snížit elektrický příkon, protože ventilátory pracují s nižším počtem otáček. Rovněž se výrazně redukuje hladina hluku přístroje.
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 1 ventilátorová jednotka
EC ventilátor
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu - Jmenovitý příkon
- 500 W
- Počet otáček
- 3 780 rpm
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- 1.990 m³/h
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,5 kg
- Brutto hmotnost
- 6,9 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- Ventilátor UL pro LCP CW ve VX IT Rack/Inline, RAL 9005